Menu Search

Anti-schuurhuls 14.0 mm 30.0 mm PET

Gevlochten kabelhulzen worden meestal gebruikt met kabels of draden en kunnen met een schaar worden gesneden en toch een vezelloos uiteinde behouden.
Essentra artikelnummer:

10310632

Oud artikelnummer:

900467

10 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 25,341
5 - 9 € 18,921
10 + € 16,727
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 25,34

1 x € 25,341

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyethyleentereftalaat
Verkocht per Rol
Compatibele kabeldiameters 14.0 - 30.0 mm
Nominale binnendiameter 19.0 mm
Totale lengte 15.2 m
Lengte rol 15.2 m
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL224 VW-1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op