Menu Search

Steun voor randbevestiging 30.0 mm Clipbevestiging 1.2 mm

Deze inklikbare steun voor het vasthouden van de rand klikt in een vierkant bodemgat en zit vast aan een printplaat met een zijclip. De bovenste clip heeft een neus die in een PCB-gat past. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2
Essentra artikelnummer:

10009994

Oud artikelnummer:

HLCBSE2-30M-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1676
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 167,60

1000 x € 0,1676

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Ontgrendelde bevestiging
Bevestigingstype gat B Clipbevestiging
Gatdiameter A 4.0 mm
Lengte afstandhouder 30.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Vergrendelkophoogte A 6.7 mm
Standaard RoHS
Standaard UL
Standaard REACH
Standaard RMS
Goederencode 3926909790
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 1.2 - 1.8 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op