Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Voltooien | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4478 - € 0,5262 | 1047 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,6094 - € 0,715 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,2815 - € 0,3311 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,4744 - € 0,5571 | 900 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,5321 - € 0,6258 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,3055 - € 0,3583 | 373 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,2902 - € 0,3402 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,8716 - € 1,0443 | 894 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 5,0409 - € 5,6183 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 9,1142 - € 9,1142 | 100 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,3567 - € 0,4255 | 93 Op voorraad |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,9998 - € 1,1997 | 997 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,6702 - € 0,803 | 2256 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,8318 - € 0,9966 | 2539 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,1821 - € 1,4125 | 425 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,0275 - € 1,233 | 1000 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,3997 - € 3,5272 | 970 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,9552 - € 1,1442 | 2000 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 1,1804 - € 1,4155 | 1000 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,7166 - € 0,859 | 1764 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan