Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Voltooien | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,2449 - € 2,1968 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 1,0729 - € 2,7158 | 4325 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 2,4104 - € 4,592 | 2400 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 5,7618 - € 7,154 | 130 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verzinkt
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 1,6324 - € 3,5699 | 3624 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 1,2413 - € 1,2413 | 896 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 1,3565 - € 1,3565 | 700 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 1,0765 - € 1,2909 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 2,2875 - € 2,7514 | 1120 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 1,3997 - € 1,6796 | 807 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,2749 - € 1,5308 | 330 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 1,526 - € 1,8236 | 1000 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,3597 - € 1,6316 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 2,3675 - € 2,8634 | 779 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 1,8556 - € 2,2235 | 627 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 1,2093 - € 1,4477 | 900 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,2685 - € 1,5244 | 2098 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,4925 - € 1,7756 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 1,1037 - € 1,3229 | 3989 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 2,8634 - € 2,8634 | 200 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verzinkt
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan