Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Voltooien | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,6316 - € 1,9676 | 1000 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 2,0635 - € 2,4794 | 4976 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 1,1677 - € 1,4013 | 726 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,3373 - € 1,5996 | 900 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,7436 - € 2,0955 | 1409 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 2,1755 - € 2,6074 | 699 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 4,575 - € 4,575 | 768 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,7292 - € 1,4294 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,4317 - € 0,7017 | 4350 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 1,3538 - € 2,1921 | 2898 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 4,9909 - € 5,5188 | 600 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
RVS
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,2242 - € 0,4103 | 3000 Op voorraad |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,717 - € 1,1274 | 2110 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
RVS
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,3829 - € 0,6239 | 54 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,388 - € 0,6309 | 12158 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,2279 - € 2,1032 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,6758 - € 1,0633 | Vraag de levertijd aan hier |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,4149 - € 0,6758 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,3035 - € 0,5538 | 4557 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,7924 - € 1,5561 | 14241 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan