Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Voltooien | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4319 - € 0,5182 | 700 Op voorraad |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,3761 - € 0,452 | 192 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,4191 - € 0,5022 | 854 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,5212 - € 0,6242 | Vraag de levertijd aan hier |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,4681 - € 0,5602 | Vraag de levertijd aan hier |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,3999 - € 0,4799 | 837 Op voorraad |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2242 - € 0,4103 | 3000 Op voorraad |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,717 - € 1,1274 | 1910 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
RVS
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 4,575 - € 4,575 | 668 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 3,4872 - € 3,4872 | 300 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
RVS
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 4,719 - € 4,719 | 406 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
RVS
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,9835 - € 2,1915 | 255 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 2,5594 - € 2,8314 | 586 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 3,2149 - € 3,5739 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 5,4549 - € 6,0627 | 285 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| € 3,8712 - € 4,2871 | 599 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
RVS
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 2,4794 - € 2,9913 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 1,4157 - € 1,7596 | 900 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
RVS
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 2,1275 - € 2,3515 | 96 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 2,7834 - € 3,1033 | 748 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
RVS
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm