Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Voltooien | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,1598 - € 1,1598 | 2964 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,6396 - € 0,6396 | 1715 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,6281 - € 1,6281 | 6500 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,834 - € 1,7515 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,3813 - € 0,3813 | 6 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,6114 - € 1,284 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zink
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,5594 - € 0,5594 | 7503 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,791 - € 0,791 | 1010 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,4214 - € 0,4214 | 6500 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,5259 - € 0,5259 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,4377 - € 0,4377 | 6000 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,8299 - € 1,7428 | 19880 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,365 - € 0,365 | 6900 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,5401 - € 1,1344 | 429 Op voorraad |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zink
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,5031 - € 0,5031 | 398 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,4754 - € 0,4754 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,555 - € 1,1655 | 7750 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,6826 - € 1,4335 | 1939 Op voorraad |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zink
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,4927 - € 0,4927 | 6400 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,509 - € 0,509 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm