Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Voltooien | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2902 - € 0,3402 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Verzinkt
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,3277 - € 0,3839 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Verzinkt
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,4478 - € 0,5262 | 1047 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,4239 - € 0,4991 | 360 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,4588 - € 0,5353 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,331 - € 0,3966 | 981 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,3503 - € 0,4207 | 406 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,3478 - € 0,4164 | 68 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 6,9745 - € 6,9745 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,3519 - € 0,423 | 1000 Op voorraad |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,3724 - € 0,465 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,353 - € 0,4401 | 537 Op voorraad |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 3,3273 - € 3,6792 | 621 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 5,3589 - € 5,9507 | 1000 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| € 0,3727 - € 0,4462 | 201 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,4207 - € 0,5039 | 4009 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,3727 - € 0,4462 | Vraag de levertijd aan hier |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,412 - € 0,4947 | Vraag de levertijd aan hier |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,331 - € 0,3966 | 1028 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,3402 - € 0,4058 | 700 Op voorraad |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm