Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.
Serie: SR2702
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Voltooien | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,9485 - € 1,1357 | 203 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,4157 - € 1,6956 | 7214 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,9998 - € 1,1997 | 997 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,6702 - € 0,803 | 12256 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 5,0409 - € 5,6183 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 9,1142 - € 9,1142 | 100 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,8802 - € 1,0549 | 500 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 1,2957 - € 1,5532 | 827 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 4,3671 - € 4,847 | 4 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 2,5754 - € 2,8634 | 700 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 1,7436 - € 2,0955 | 900 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 1,9403 - € 3,7029 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 1,1011 - € 2,79 | 929 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 0,7983 - € 0,9547 | 400 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,7102 - € 0,8494 | 599 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,9364 - € 1,6473 | 5107 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 0,6561 - € 1,2871 | 663 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
RVS
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 1,9356 - € 2,3195 | 3700 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,8078 - € 1,0093 | 5407 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 1,0973 - € 1,3693 | 600 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernikkeld
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm