Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Zeskant 8.0 mm M5 40.0 mm

Deze vrouwelijke naar vrouwelijke zeshoekige afstandhouder van vernikkeld messing is gemakkelijk vast te schroeven en zorgt voor scheiding tussen printplaten. Perfect te combineren met ons assortiment schroeven en ringen.
Essentra artikelnummer:

10226353

Fabrikant artikelnummer:

301540040050

1700 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 2,2188
250 - 999 € 1,5993
1000 + € 1,3673
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 110,94

50 x € 2,2188

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 40.0 mm
Draadlengte 10.0 mm
Lengte interne schroefdraad 10.0 mm
Draadmaat M5
Draadtype Metric
Type Female-Female Spacer
Afstandhoudervorm Zeskant
Massief materiaal Messing
Voltooien Vernikkeld
Specificaties CuZn39Pb3
Specificaties Ni3-5
Goederencode 7415330000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op