Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Zeskant 8.0 mm M5 20.0 mm

Deze vrouwelijke naar vrouwelijke zeshoekige afstandhouder van roestvrij staal is eenvoudig in te schroeven en zorgt voor scheiding tussen printplaten. Perfect te combineren met ons assortiment schroeven en ringen
Essentra artikelnummer:

10226285

Fabrikant artikelnummer:

301520041556

5100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,8875
250 - 999 € 1,3731
1000 + € 1,1728
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 94,38

50 x € 1,8875

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 20.0 mm
Draadlengte 10.0 mm
Lengte interne schroefdraad 10.0 mm
Draadmaat M5
Draadtype Metric
Type Female-Female Spacer
Afstandhoudervorm Zeskant
Massief materiaal RVS 303
Voltooien RVS
Specificaties X8crNiS18-9(303)
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op