Menu Search

Vrouwelijk-naar-vrouwelijk afstandhouder Zeskant 4.0 mm M2 20.0 mm

Deze vrouwelijke naar vrouwelijke zeshoekige afstandhouder van roestvrij staal is eenvoudig in te schroeven en zorgt voor scheiding tussen printplaten. Perfect te combineren met ons assortiment schroeven en ringen
Essentra artikelnummer:

10225523

Oud artikelnummer:

301120041556

100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 1,1732
500 - 999 € 0,8894
1000 + € 0,7444
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 117,32

100 x € 1,1732

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 4.0 mm
Lengte afstandhouder 20.0 mm
Draadlengte 6.0 mm
Kleur Staal
Voltooien RVS
Massief materiaal RVS 303
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadmaat M2
Draadtype Metric
Type Female-Female Spacer
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op