Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 13.0 mm M8 50.0 mm

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouders met onvolledig schroefdraad biedt een veilige houvast en een vlakke zitting zonder de noodzaak deze te koppelen met een sluitring.
Essentra artikelnummer:

10201268

Oud artikelnummer:

1221608

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 9,5068
100 - 499 € 4,5271
500 + € 4,0792
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 95,07

10 x € 9,5068

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 13.0 mm
Lengte afstandhouder 50.0 mm
Draadlengte 14.0 mm
Kleur Naturel
Voltooien Geen afwerking
Massief materiaal Aluminium
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadmaat M8
Draadtype Metric
Type Male-Female Undercut Spacer
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op