Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 13.0 mm M8 30.0 mm

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouders met onvolledig schroefdraad biedt een veilige houvast en een vlakke zitting zonder de noodzaak deze te koppelen met een sluitring.
Essentra artikelnummer:

10201244

Oud artikelnummer:

1221605

600 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 3,19
500 + € 2,8632
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 319,00

100 x € 3,19

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 13.0 mm
Lengte afstandhouder 30.0 mm
Draadlengte 14.0 mm
Kleur Naturel
Voltooien Geen afwerking
Massief materiaal Aluminium
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadmaat M8
Draadtype Metric
Type Male-Female Undercut Spacer
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op