Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 10.0 mm M6 20.0 mm

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouders met onvolledig schroefdraad biedt een veilige houvast en een vlakke zitting zonder de noodzaak deze te koppelen met een sluitring.
Essentra artikelnummer:

10199794

Fabrikant artikelnummer:

1221430

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 1,013
500 - 1999 € 0,9118
2000 + € 0,8122
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 101,30

100 x € 1,013

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 20.0 mm
Draadlengte 10.0 mm
Lengte interne schroefdraad 12.0 mm
Draadmaat M6
Draadtype Metric
Type Mannelijke-vrouwelijke afstandhouder met onvolledige schroefdraad
Afstandhoudervorm Zeskant
Massief materiaal Staal
Voltooien Verzinkt
Specificaties DIN 76-B
Standaard BR
Standaard DIN
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op