Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 7.0 mm M4 15.0 mm

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouders met onvolledig schroefdraad biedt een veilige houvast en een vlakke zitting zonder de noodzaak deze te koppelen met een sluitring.
Essentra artikelnummer:

10199473

Oud artikelnummer:

1221398

5300 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,6174
1000 + € 0,5134
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 61,74

100 x € 0,6174

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 7.0 mm
Lengte afstandhouder 15.0 mm
Draadlengte 8.0 mm
Kleur Naturel
Voltooien Verzinkt
Massief materiaal Staal
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadmaat M4
Draadtype Metric
Type Male-Female Undercut Spacer
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op