Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 8.0 mm M5 55.0 mm

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouders met onvolledig schroefdraad biedt een veilige houvast en een vlakke zitting zonder de noodzaak deze te koppelen met een sluitring.
Essentra artikelnummer:

10198728

Fabrikant artikelnummer:

1221312

100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 2,5675
500 + € 2,303
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 256,75

100 x € 2,5675

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 55.0 mm
Draadlengte 8.0 mm
Lengte interne schroefdraad 10.0 mm
Draadmaat M5
Draadtype Metric
Type Mannelijke-vrouwelijke afstandhouder met onvolledige schroefdraad
Afstandhoudervorm Zeskant
Massief materiaal Messing
Voltooien Vernikkeld
Specificaties DIN 76-B
Standaard BR
Standaard DIN
Goederencode 7415330000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op