Menu Search

Afstandhouder 19.0 16.0 4.0 RVS

One-touch bevestigingen met kogelklemmng zijn ideaal voor toepassingen die snelle en veelvuldige wijzigingen vereisen. Het heeft een geveerde plunjer die een reeks kogellagers inschakelt wanneer de bevestiging in het gat wordt gestoken. Gemaakt van roestvrijstaal.
Essentra artikelnummer:

20190705

Oud artikelnummer:

20190705

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 3,07
10 - 19 € 2,763
20 - 49 € 2,61
50 - 99 € 2,456
100 + € 2,303
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,07

1 x € 3,07

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 19.0
d2 16.0
Gewicht g 2.5
Materiaal RVS
Goederencode 8466209800

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op