Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze vrouwelijke naar vrouwelijke afstandhouders zijn bedoeld om handmatig gemonteerd te worden en vereisen dus geen montagegereedschap. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen en de afstandhouder met schroefdraad zorgt voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in verschillende draadmaten en lengtes en in zeskantige of ronde vormen.
Serie: SR2794 ,SR2796
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,894 - € 0,894 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Zwart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,3798 - € 0,3798 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Zwart
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,8512 - € 0,8512 | 190 Op voorraad |
M3
|
Zwart
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,0725 - € 1,0725 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Zwart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,2593 - € 0,2593 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Zwart
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,2334 - € 0,2593 | 6305 Op voorraad |
M3
|
Zwart
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,3966 - € 0,7139 | 2518 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,9672 - € 0,9672 | 10 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,2105 - € 0,2349 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,5492 - € 1,0496 | 481 Op voorraad |
M3
|
Zwart
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,508 - € 0,508 | 100 Op voorraad |
M3
|
Zwart
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 2,1968 - € 2,1968 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Zwart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,2349 - € 0,2349 | 528 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 1,3043 - € 1,3043 | 11 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2334 - € 0,2593 | 1287 Op voorraad |
M3
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,2334 - € 0,2593 | 137 Op voorraad |
M3
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,4149 - € 0,4347 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Zwart
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,7078 - € 0,7078 | 601 Op voorraad |
M3
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2196 - € 0,244 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Zwart
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,4195 - € 0,4195 | 1487 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm