Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze vrouwelijke naar vrouwelijke afstandhouders zijn bedoeld om handmatig gemonteerd te worden en vereisen dus geen montagegereedschap. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen en de afstandhouder met schroefdraad zorgt voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in verschillende draadmaten en lengtes en in zeskantige of ronde vormen.
Serie: SR2794 ,SR2796
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Afstandhoudervorm | Materiaal | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2057 - € 0,2539 | 6000 Op voorraad |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,1871 - € 0,231 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1944 - € 0,24 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1962 - € 0,2423 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,3809 - € 0,5074 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1981 - € 0,2445 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,2067 - € 0,2552 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2035 - € 0,2512 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1799 - € 0,2221 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1908 - € 0,2355 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,1913 - € 0,2362 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1945 - € 0,2401 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,1835 - € 0,2266 | 184000 Op voorraad |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,1799 - € 0,2221 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,4554 - € 0,6072 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2041 - € 0,252 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M3.5 x 0.6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,2069 - € 0,2555 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1944 - € 0,24 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,1762 - € 0,2176 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1908 - € 0,2355 | Vraag de levertijd aan hier |
Zeskant
|
Nylon 6/6
|
M4 x 0.7
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan