Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze vrouwelijke naar vrouwelijke afstandhouders zijn bedoeld om handmatig gemonteerd te worden en vereisen dus geen montagegereedschap. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen en de afstandhouder met schroefdraad zorgt voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in verschillende draadmaten en lengtes en in zeskantige of ronde vormen.
Serie: SR2794 ,SR2796
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2518 - € 0,2518 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Zwart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,9443 - € 0,9443 | 327 Op voorraad |
M2.5
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,2654 - € 0,865 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 1,1503 - € 1,1503 | 56790 Op voorraad |
M2
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,5629 - € 1,0038 | 1000 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1715 - € 0,2118 | 2000 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,2262 - € 0,2793 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1862 - € 0,2299 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2453 - € 0,3028 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,1872 - € 0,2311 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,2694 - € 0,3326 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,2585 - € 1,4903 | 32624 Op voorraad |
M3
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,7765 - € 1,0923 | 2540 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,4973 - € 0,8909 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Zwart
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,6987 - € 1,3639 | 724 Op voorraad |
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,3959 - € 0,4551 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,656 - € 1,2784 | 1820 Op voorraad |
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,3959 - € 0,4551 | 2000 Op voorraad |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,601 - € 1,1732 | 10800 Op voorraad |
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan