Menu Search

Klapvergrendeling Keyed Alike 180.0 mm 120.0 mm Staal

Heavy-duty panel push-pull lock made of steel with cataphoresis and shiny black powder coating for excellent corrosion resistance, designed for special vehicles and power generator cabinets, available in a 4-hole M8 screw assembly.
Essentra artikelnummer:

20961787

Oud artikelnummer:

20961787

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 58,6759
5 + € 52,8083
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 58,68

1 x € 58,6759

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal behuizing Staal
Kleur Zwart
Voltooien Cataphoresis & Black powder coating
Sleuteltype Gelijke sleutels
Vergrendelingstype Locking
Vereist sluitstuk J
Algehele diepte 67.5 mm
Totale breedte 120.0 mm
Goederencode 7326909890
Totale lengte 180.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op