Menu Search

Afdichtsluitring M8 Staal;NBR 80 Nitril NBR 80

Individuele afdichtsluitring met een O-ringafdichting. Biedt een afdichting binnen toepassingen met hydraulische vloeistoffen en smeerolie voor motoren. Deze afdichting is geschikt voor de metrische standaard.
Essentra artikelnummer:

10358528

Oud artikelnummer:

178104969999

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,4592
500 - 999 € 0,4119
1000 + € 0,389
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 45,92

100 x € 0,4592

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Staal;Nitril-butadieenrubber 80
Afdichtingsmateriaal Nitril NBR 80
Draadtype Metric
Compatibele bevestigingen M8
Type ring Afdichtsluitring
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op