Menu Search

Knopkop Afdichtschroef M6 30.0 RVS 316

Afdichtschroeven met knopkop beschermen door hun ontwerp toepassingen tegen vuil, vloeistoffen of gassen. Voor gebruik in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten, schakelkasten of motoren. Vervaardigd van RVS en geschikt voor temperaturen van -100 °C tot +260 °C.
Essentra artikelnummer:

20226022

Oud artikelnummer:

20226022

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 5,445
50 - 99 € 4,356
100 - 199 € 4,084
200 - 499 € 3,812
500 + € 3,54
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 5,45

1 x € 5,445

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M6
l1 30.0
h1 max 3.3
d2 max 10.5
A/F 4.0
d3 ±0.05 6.8
Materiaal RVS 316
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op