Menu Search

Knopkop Afdichtschroef M3 6.0 RVS 316

Afdichtschroeven met knopkop beschermen door hun ontwerp toepassingen tegen vuil, vloeistoffen of gassen. Voor gebruik in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten, schakelkasten of motoren. Vervaardigd van RVS en geschikt voor temperaturen van -100 °C tot +260 °C.
Essentra artikelnummer:

20225827

Oud artikelnummer:

20225827

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 3,635
50 - 99 € 2,9082
100 - 199 € 2,7263
200 - 499 € 2,5443
500 + € 2,3623
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,64

1 x € 3,635

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M3
l1 6.0
h1 max 1.7
d2 max 5.7
A/F 2.0
d3 ±0.05 3.6
Materiaal RVS 316
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op