Dit assortiment afdichtschroeven heeft een inbuskop met een torx-aandrijving en een geïntegreerde o-ring, die tussen de kop en het te bevestigen oppervlak wordt samengedrukt om de afdichting af te ronden. Ze worden gemaakt van roestvrijstaal, dat goede corrosieweerstand biedt en licht magnetisch is.
Afdichtschroeven zijn een type bevestigingsmiddel dat is ontworpen met een O-ring om veilige bescherming in twee richtingen te bieden tegen verontreinigingen zoals gassen en vloeistoffen in verschillende toepassingen, waardoor het risico op schade aan gevoelige apparatuur wordt geminimaliseerd. Ze voorkomen het binnendringen van water, stof of andere verontreinigingen en zorgen voor een veilige, betrouwbare verbinding.
Afdichtschroeven worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten, of in de automotive- en elektrische industrie.
Let op: Onze afdichtschroeven zijn bedoeld voor gebruik in toepassingen waar afdichtende eigenschappen vereist zijn. Ze kunnen worden verward met standaard bevestigingen die geen afdichtende eigenschappen hebben. Ook biedt gebruik met een O-ring niet dezelfde afdichting als afdichtschroeven en kan de ring beschadigd raken.
Materiaal: RVS 303 Serie: SRP0173.TX
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 max | h1 max | Aandrijving | Aandrijvingstype | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,229 - € 3,43 | Vraag de levertijd aan hier |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
Torx-aandrijving
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
||
| € 1,747 - € 2,687 | Vraag de levertijd aan hier |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Torx-aandrijving
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
| € 3,241 - € 4,986 | Vraag de levertijd aan hier |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Torx-aandrijving
|
M8
|
12.0
|
8.5
|
||
| € 4,459 - € 6,86 | Vraag de levertijd aan hier |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Torx-aandrijving
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
| € 3,31 - € 5,092 | Vraag de levertijd aan hier |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Torx-aandrijving
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||
| € 4,275 - € 6,577 | Vraag de levertijd aan hier |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Torx-aandrijving
|
M10
|
20.0
|
10.6
|
||
| € 5,564 - € 8,561 | Vraag de levertijd aan hier |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Torx-aandrijving
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
| € 5,539 - € 8,522 | Vraag de levertijd aan hier |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Torx-aandrijving
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
| € 5,564 - € 8,561 | Vraag de levertijd aan hier |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Torx-aandrijving
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
||
| € 2,229 - € 3,43 | Vraag de levertijd aan hier |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Torx-aandrijving
|
M2.5
|
10.0
|
2.75
|
||
| € 2,161 - € 3,324 | Vraag de levertijd aan hier |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
Torx-aandrijving
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
| € 1,954 - € 3,006 | Vraag de levertijd aan hier |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Torx-aandrijving
|
M6
|
20.0
|
6.8
|
||
| € 3,723 - € 5,728 | Vraag de levertijd aan hier |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Torx-aandrijving
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||
| € 1,954 - € 3,006 | Vraag de levertijd aan hier |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Torx-aandrijving
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
| € 2,298 - € 3,536 | Vraag de levertijd aan hier |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
Torx-aandrijving
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
| € 1,724 - € 2,652 | Vraag de levertijd aan hier |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Torx-aandrijving
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
| € 1,218 - € 1,874 | Vraag de levertijd aan hier |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Torx-aandrijving
|
M2
|
10.0
|
2.35
|
||
| € 1,77 - € 2,723 | Vraag de levertijd aan hier |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Torx-aandrijving
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
| € 2,597 - € 3,996 | Vraag de levertijd aan hier |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Torx-aandrijving
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| € 1,333 - € 2,051 | Vraag de levertijd aan hier |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Torx-aandrijving
|
M2
|
12.0
|
2.35
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan