Menu Search

Afdichtpluggen

Op voorraad

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Het beschermt tegen binnendringend vocht en stof, is zuurbestendig en trillingsdempend.Gebruikt in elektronische toepassingen en de auto-industrie.Gebruikt op plaatmetaal ter bescherming tegen scherpe randen en zijn ideaal voor het afsluiten van paneelholtes. Materiaal: PVC, Nylon, TPE, EBA Kleur: Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
51 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D d1 h d2 Materiaal H Type Bestellen
€ 0,0729 - € 0,1364 10000 Op voorraad
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
€ 0,0839 - € 0,1665 12000 Op voorraad
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
€ 0,1769 - € 0,3395 8000 Op voorraad
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
TPR
7.0 mm
€ 0,3035 - € 0,5798 1500 Op voorraad
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPR
8.2 mm
€ 0,0961 - € 0,1835 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
€ 0,5965 - € 1,3263 Vraag de levertijd aan hier
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
TPR
8.7 mm
€ 0,1739 - € 0,1906 Vraag de levertijd aan hier
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
TPR
7.5 mm
€ 0,0843 - € 0,1617 18000 Op voorraad
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
€ 0,2349 - € 0,4517 2800 Op voorraad
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
€ 0,2151 - € 0,4068 Vraag de levertijd aan hier
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
€ 0,3966 - € 0,7592 2700 Op voorraad
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
€ 0,421 - € 0,8009 Vraag de levertijd aan hier
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
10090190 € 0,8833 - € 1,9703 100 Op voorraad
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
€ 0,3966 - € 0,7592 Vraag de levertijd aan hier
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
€ 0,1357 - € 0,2582 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
€ 0,3966 - € 0,7592 2400 Op voorraad
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
€ 0,1305 - € 0,2521 500 Op voorraad
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
€ 0,0628 - € 0,1185 Vraag de levertijd aan hier
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
€ 0,2151 - € 0,4068 Vraag de levertijd aan hier
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
€ 0,2547 - € 0,4933 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
  • van 3
Afdichtplug 15.0 mm PVC Zwart

10071083

Prijsbereik
€ 0,1364 - € 0,0729

Voorraadniveaus
10000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Afdichtplug 9.3 mm TPR Zwart

10090046

Prijsbereik
€ 0,1665 - € 0,0839

Voorraadniveaus
12000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Afdichtplug 20.0 mm TPR Zwart

10090084

Prijsbereik
€ 0,3395 - € 0,1769

Voorraadniveaus
8000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Afdichtplug 28.5 mm TPR Zwart

10090121

Prijsbereik
€ 0,5798 - € 0,3035

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Afdichtplug 17.0 mm PVC Zwart

10072028

Prijsbereik
€ 0,1835 - € 0,0961

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Afdichtplug 30.0 mm TPR Zwart

10090138

Prijsbereik
€ 1,3263 - € 0,5965

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Afdichtplug 22.0 mm TPR Zwart

10090091

Prijsbereik
€ 0,1906 - € 0,1739

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Afdichtplug 9.5 mm TPR Zwart

10090053

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,0843

Voorraadniveaus
18000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Afdichtplug 30.0 mm PVC Zwart

10073704

Prijsbereik
€ 0,4517 - € 0,2349

Voorraadniveaus
2800 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Afdichtplug 28.5 mm PVC Zwart

10079430

Prijsbereik
€ 0,4068 - € 0,2151

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Afdichtplug 38.5 mm PVC Zwart

10082232

Prijsbereik
€ 0,7592 - € 0,3966

Voorraadniveaus
2700 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Afdichtplug 43.7 mm PVC Zwart

10072554

Prijsbereik
€ 0,8009 - € 0,421

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Afdichtplug 57.5 mm TPR Zwart

10090190

Prijsbereik
€ 1,9703 - € 0,8833

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Afdichtplug 38.2 mm PVC Zwart

10082041

Prijsbereik
€ 0,7592 - € 0,3966

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Afdichtplug 20.0 mm PVC Zwart

10087411

Prijsbereik
€ 0,2582 - € 0,1357

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Afdichtplug 38.2 mm PVC Zwart

10074312

Prijsbereik
€ 0,7592 - € 0,3966

Voorraadniveaus
2400 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Afdichtplug 22.0 mm PVC Zwart

10069769

Prijsbereik
€ 0,2521 - € 0,1305

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Afdichtplug 9.3 mm PVC Zwart

10072516

Prijsbereik
€ 0,1185 - € 0,0628

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Afdichtplug 28.5 mm PVC Zwart

10072646

Prijsbereik
€ 0,4068 - € 0,2151

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Afdichtplug 32.0 mm PVC Zwart

10071830

Prijsbereik
€ 0,4933 - € 0,2547

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm