Menu Search

Afdichtpluggen

Op voorraad

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Het beschermt tegen binnendringend vocht en stof, is zuurbestendig en trillingsdempend.Gebruikt in elektronische toepassingen en de auto-industrie.Gebruikt op plaatmetaal ter bescherming tegen scherpe randen en zijn ideaal voor het afsluiten van paneelholtes. Materiaal: PVC, Nylon 6/6, TPE, EBA, TPR Kleur: Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
51 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D d1 h d2 Materiaal H Type Bestellen
€ 0,0807 - € 0,0807 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
7.0 mm
1.7 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
4
€ 0,0408 - € 0,0893 5990 Op voorraad
7.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
EBA
2
€ 0,0527 - € 0,0865 4668 Op voorraad
19.0 mm
5.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
10105450 € 0,031 - € 0,0792 3848 Op voorraad
8.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
TPE
6
€ 0,0456 - € 0,0634 Vraag de levertijd aan hier
13.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
€ 0,1291 - € 0,1291 160224 Op voorraad
19.0 mm
3.0 mm
19.0 mm
EBA
5
€ 0,0717 - € 0,0843 Vraag de levertijd aan hier
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
€ 0,0733 - € 0,0863 Vraag de levertijd aan hier
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
€ 0,0735 - € 0,0865 Vraag de levertijd aan hier
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
€ 0,1008 - € 0,1819 10000 Op voorraad
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
€ 0,0843 - € 0,1617 18000 Op voorraad
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
€ 0,3966 - € 0,7592 37000 Op voorraad
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
€ 0,0729 - € 0,1364 Vraag de levertijd aan hier
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
€ 0,1058 - € 0,2021 17500 Op voorraad
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
€ 0,1357 - € 0,2582 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
€ 0,1922 - € 0,3652 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
10072387 € 0,0596 - € 0,114 37000 Op voorraad
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
10090190 € 0,8833 - € 1,9703 100 Op voorraad
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
€ 0,566 - € 1,0828 Vraag de levertijd aan hier
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
€ 0,0729 - € 0,1364 Vraag de levertijd aan hier
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
  • van 3
Afdichtplug 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Zwart

10105429

Prijsbereik
€ 0,0807 - € 0,0807

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    7.0 mm
  • h
    1.7 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • d2
    7.0 mm
Afdichtplug 7.0 mm 2.0 mm EBA Zwart

10105436

Prijsbereik
€ 0,0893 - € 0,0408

Voorraadniveaus
5990 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • Materiaal
    EBA
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Zwart

10105412

Prijsbereik
€ 0,0865 - € 0,0527

Voorraadniveaus
4668 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    5.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Afdichtplug 8.0 mm 15.0 mm TPE Zwart

10105450

Prijsbereik
€ 0,0792 - € 0,031

Voorraadniveaus
3848 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Materiaal
    TPE
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Zwart

10105405

Prijsbereik
€ 0,0634 - € 0,0456

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    3.5 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Afdichtplug 19.0 mm 35.0 mm 3.0 mm EBA Zwart

10105443

Prijsbereik
€ 0,1291 - € 0,1291

Voorraadniveaus
160224 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Materiaal
    EBA
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 2.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Zwart

10488683

Prijsbereik
€ 0,0843 - € 0,0717

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 2.5 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Zwart

10024058

Prijsbereik
€ 0,0863 - € 0,0733

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 2.5 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10024041

Prijsbereik
€ 0,0865 - € 0,0735

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 19.0 mm PVC Zwart

10104279

Prijsbereik
€ 0,1819 - € 0,1008

Voorraadniveaus
10000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Afdichtplug 9.5 mm TPR Zwart

10090053

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,0843

Voorraadniveaus
18000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Afdichtplug 38.2 mm PVC Zwart

10082041

Prijsbereik
€ 0,7592 - € 0,3966

Voorraadniveaus
37000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Afdichtplug 14.5 mm PVC Zwart

10069851

Prijsbereik
€ 0,1364 - € 0,0729

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Afdichtplug 18.7 mm PVC Zwart

10071175

Prijsbereik
€ 0,2021 - € 0,1058

Voorraadniveaus
17500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Afdichtplug 20.0 mm PVC Zwart

10087411

Prijsbereik
€ 0,2582 - € 0,1357

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Afdichtplug 20.0 mm PVC Zwart

10082225

Prijsbereik
€ 0,3652 - € 0,1922

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Afdichtplug 9.5 mm PVC Zwart

10072387

Prijsbereik
€ 0,114 - € 0,0596

Voorraadniveaus
37000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Afdichtplug 57.5 mm TPR Zwart

10090190

Prijsbereik
€ 1,9703 - € 0,8833

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Afdichtplug 43.7 mm TPR Zwart

10090183

Prijsbereik
€ 1,0828 - € 0,566

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Afdichtplug 15.0 mm PVC Zwart

10071083

Prijsbereik
€ 0,1364 - € 0,0729

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm