Menu Search

Afdichtpluggen

Op voorraad

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Het beschermt tegen binnendringend vocht en stof, is zuurbestendig en trillingsdempend.Gebruikt in elektronische toepassingen en de auto-industrie.Gebruikt op plaatmetaal ter bescherming tegen scherpe randen en zijn ideaal voor het afsluiten van paneelholtes. Materiaal: PVC, Nylon 6/6, TPE, EBA, TPR Kleur: Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
51 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D d1 h d2 Materiaal H Type Bestellen
€ 0,0735 - € 0,0865 Vraag de levertijd aan hier
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
€ 0,0717 - € 0,0843 Vraag de levertijd aan hier
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
€ 0,0733 - € 0,0863 Vraag de levertijd aan hier
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
10105450 € 0,031 - € 0,0792 3848 Op voorraad
8.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
TPE
6
€ 0,0456 - € 0,0634 Vraag de levertijd aan hier
13.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
€ 0,0807 - € 0,0807 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
7.0 mm
1.7 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
4
€ 0,0527 - € 0,0865 4668 Op voorraad
19.0 mm
5.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
€ 0,0408 - € 0,0893 5990 Op voorraad
7.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
EBA
2
€ 0,1008 - € 0,1819 Vraag de levertijd aan hier
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
€ 0,3966 - € 0,7592 2700 Op voorraad
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
€ 0,124 - € 0,2358 10000 Op voorraad
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
€ 0,1507 - € 0,287 2000 Op voorraad
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPR
5.6 mm
€ 0,241 - € 0,4645 1000 Op voorraad
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
TPR
6.5 mm
€ 0,0961 - € 0,1835 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
€ 0,421 - € 0,8009 Vraag de levertijd aan hier
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
€ 0,2349 - € 0,4517 Vraag de levertijd aan hier
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
€ 0,3966 - € 0,7592 2000 Op voorraad
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
€ 0,5629 - € 1,0764 2400 Op voorraad
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
€ 0,1708 - € 0,2031 Vraag de levertijd aan hier
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
€ 0,566 - € 1,0828 Vraag de levertijd aan hier
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
  • van 3
Afdichtplug 2.5 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10024041

Prijsbereik
€ 0,0865 - € 0,0735

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 2.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Zwart

10488683

Prijsbereik
€ 0,0843 - € 0,0717

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 2.5 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Zwart

10024058

Prijsbereik
€ 0,0863 - € 0,0733

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 8.0 mm 15.0 mm TPE Zwart

10105450

Prijsbereik
€ 0,0792 - € 0,031

Voorraadniveaus
3848 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Materiaal
    TPE
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Zwart

10105405

Prijsbereik
€ 0,0634 - € 0,0456

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    3.5 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Afdichtplug 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Zwart

10105429

Prijsbereik
€ 0,0807 - € 0,0807

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    7.0 mm
  • h
    1.7 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • d2
    7.0 mm
Afdichtplug 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Zwart

10105412

Prijsbereik
€ 0,0865 - € 0,0527

Voorraadniveaus
4668 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    5.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Afdichtplug 7.0 mm 2.0 mm EBA Zwart

10105436

Prijsbereik
€ 0,0893 - € 0,0408

Voorraadniveaus
5990 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • Materiaal
    EBA
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 19.0 mm PVC Zwart

10104279

Prijsbereik
€ 0,1819 - € 0,1008

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Afdichtplug 38.5 mm PVC Zwart

10082232

Prijsbereik
€ 0,7592 - € 0,3966

Voorraadniveaus
2700 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Afdichtplug 17.7 mm TPR Zwart

10090060

Prijsbereik
€ 0,2358 - € 0,124

Voorraadniveaus
10000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Afdichtplug 18.7 mm TPR Zwart

10090077

Prijsbereik
€ 0,287 - € 0,1507

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Afdichtplug 25.0 mm TPR Zwart

10090114

Prijsbereik
€ 0,4645 - € 0,241

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Afdichtplug 17.0 mm PVC Zwart

10072028

Prijsbereik
€ 0,1835 - € 0,0961

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Afdichtplug 43.7 mm PVC Zwart

10072554

Prijsbereik
€ 0,8009 - € 0,421

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Afdichtplug 30.0 mm PVC Zwart

10073704

Prijsbereik
€ 0,4517 - € 0,2349

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Afdichtplug 38.2 mm PVC Zwart

10081815

Prijsbereik
€ 0,7592 - € 0,3966

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Afdichtplug 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Zwart

10090169

Prijsbereik
€ 1,0764 - € 0,5629

Voorraadniveaus
2400 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • d2
    31.5 mm
Afdichtplug 17.5 mm PVC Zwart

10090435

Prijsbereik
€ 0,2031 - € 0,1708

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Afdichtplug 43.7 mm TPR Zwart

10090183

Prijsbereik
€ 1,0828 - € 0,566

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm