Menu Search

Afdichtpluggen

Op voorraad

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Het beschermt tegen binnendringend vocht en stof, is zuurbestendig en trillingsdempend.Gebruikt in elektronische toepassingen en de auto-industrie.Gebruikt op plaatmetaal ter bescherming tegen scherpe randen en zijn ideaal voor het afsluiten van paneelholtes. Materiaal: PVC, Nylon, TPE, EBA Kleur: Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
51 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D d1 h d2 Materiaal H Type Bestellen
€ 0,3858 - € 0,7386 51600 Op voorraad
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
€ 0,2092 - € 0,3958 Vraag de levertijd aan hier
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
€ 0,3858 - € 0,7386 7400 Op voorraad
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
€ 0,132 - € 0,2511 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
€ 0,1029 - € 0,1966 2500 Op voorraad
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
10072387 € 0,058 - € 0,1109 17000 Op voorraad
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
€ 0,082 - € 0,1573 18000 Op voorraad
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
€ 0,1869 - € 0,3552 5000 Op voorraad
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
10090190 € 0,8592 - € 1,9166 800 Op voorraad
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
€ 0,5476 - € 1,1126 3800 Op voorraad
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
€ 0,1662 - € 0,1975 Vraag de levertijd aan hier
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
€ 0,2953 - € 0,564 1500 Op voorraad
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPR
8.2 mm
€ 0,2478 - € 0,4799 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
€ 0,0611 - € 0,1153 Vraag de levertijd aan hier
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
€ 0,3858 - € 0,7386 2700 Op voorraad
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
€ 0,0709 - € 0,1327 Vraag de levertijd aan hier
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
€ 0,1632 - € 0,3147 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
€ 0,0935 - € 0,1785 500 Op voorraad
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
€ 0,4096 - € 0,7791 Vraag de levertijd aan hier
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
€ 0,5505 - € 1,0533 Vraag de levertijd aan hier
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
  • van 3
Afdichtplug 38.2 mm PVC Zwart

10082041

Prijsbereik
€ 0,7386 - € 0,3858

Voorraadniveaus
51600 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Afdichtplug 28.5 mm PVC Zwart

10072646

Prijsbereik
€ 0,3958 - € 0,2092

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Afdichtplug 38.2 mm PVC Zwart

10074312

Prijsbereik
€ 0,7386 - € 0,3858

Voorraadniveaus
7400 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Afdichtplug 20.0 mm PVC Zwart

10087411

Prijsbereik
€ 0,2511 - € 0,132

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Afdichtplug 18.7 mm PVC Zwart

10071175

Prijsbereik
€ 0,1966 - € 0,1029

Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Afdichtplug 9.5 mm PVC Zwart

10072387

Prijsbereik
€ 0,1109 - € 0,058

Voorraadniveaus
17000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Afdichtplug 9.5 mm TPR Zwart

10090053

Prijsbereik
€ 0,1573 - € 0,082

Voorraadniveaus
18000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Afdichtplug 20.0 mm PVC Zwart

10082225

Prijsbereik
€ 0,3552 - € 0,1869

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Afdichtplug 57.5 mm TPR Zwart

10090190

Prijsbereik
€ 1,9166 - € 0,8592

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Afdichtplug 38.2 mm TPR Zwart

10090176

Prijsbereik
€ 1,1126 - € 0,5476

Voorraadniveaus
3800 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm
Afdichtplug 17.5 mm PVC Zwart

10090435

Prijsbereik
€ 0,1975 - € 0,1662

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Afdichtplug 28.5 mm TPR Zwart

10090121

Prijsbereik
€ 0,564 - € 0,2953

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Afdichtplug 32.0 mm PVC Zwart

10071830

Prijsbereik
€ 0,4799 - € 0,2478

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Afdichtplug 9.3 mm PVC Zwart

10072516

Prijsbereik
€ 0,1153 - € 0,0611

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Afdichtplug 38.5 mm PVC Zwart

10082232

Prijsbereik
€ 0,7386 - € 0,3858

Voorraadniveaus
2700 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Afdichtplug 15.0 mm PVC Zwart

10071083

Prijsbereik
€ 0,1327 - € 0,0709

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Afdichtplug 25.0 mm PVC Zwart

10071168

Prijsbereik
€ 0,3147 - € 0,1632

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Afdichtplug 17.0 mm PVC Zwart

10072028

Prijsbereik
€ 0,1785 - € 0,0935

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Afdichtplug 43.7 mm PVC Zwart

10072554

Prijsbereik
€ 0,7791 - € 0,4096

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Afdichtplug 43.7 mm TPR Zwart

10090183

Prijsbereik
€ 1,0533 - € 0,5505

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm