Menu Search

Afdichtpluggen

Op voorraad

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Het beschermt tegen binnendringend vocht en stof, is zuurbestendig en trillingsdempend.Gebruikt in elektronische toepassingen en de auto-industrie.Gebruikt op plaatmetaal ter bescherming tegen scherpe randen en zijn ideaal voor het afsluiten van paneelholtes. Materiaal: PVC, Nylon, TPE, EBA Kleur: Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
51 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D d1 h d2 Materiaal H Type Bestellen
€ 0,1058 - € 0,2021 Vraag de levertijd aan hier
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
€ 0,1008 - € 0,1819 1500 Op voorraad
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
€ 0,0527 - € 0,0865 5668 Op voorraad
19.0 mm
5.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
10105450 € 0,031 - € 0,0792 6848 Op voorraad
8.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
TPE
6
€ 0,0456 - € 0,0634 992 Op voorraad
13.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
€ 0,1291 - € 0,1291 160224 Op voorraad
19.0 mm
3.0 mm
19.0 mm
EBA
5
€ 0,0807 - € 0,0807 292 Op voorraad
11.0 mm
7.0 mm
1.7 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
4
€ 0,0408 - € 0,0893 5990 Op voorraad
7.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
EBA
2
€ 0,0733 - € 0,0863 Vraag de levertijd aan hier
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
€ 0,0717 - € 0,0843 Vraag de levertijd aan hier
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
€ 0,0735 - € 0,0865 Vraag de levertijd aan hier
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
  • van 3
Afdichtplug 18.7 mm PVC Zwart

10071175

Prijsbereik
€ 0,2021 - € 0,1058

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Afdichtplug 19.0 mm PVC Zwart

10104279

Prijsbereik
€ 0,1819 - € 0,1008

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Afdichtplug 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Zwart

10105412

Prijsbereik
€ 0,0865 - € 0,0527

Voorraadniveaus
5668 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    5.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Afdichtplug 8.0 mm 15.0 mm TPE Zwart

10105450

Prijsbereik
€ 0,0792 - € 0,031

Voorraadniveaus
6848 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Materiaal
    TPE
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Zwart

10105405

Prijsbereik
€ 0,0634 - € 0,0456

Voorraadniveaus
992 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.5 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Afdichtplug 19.0 mm 35.0 mm 3.0 mm EBA Zwart

10105443

Prijsbereik
€ 0,1291 - € 0,1291

Voorraadniveaus
160224 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Materiaal
    EBA
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Zwart

10105429

Prijsbereik
€ 0,0807 - € 0,0807

Voorraadniveaus
292 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.0 mm
  • h
    1.7 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • d2
    7.0 mm
Afdichtplug 7.0 mm 2.0 mm EBA Zwart

10105436

Prijsbereik
€ 0,0893 - € 0,0408

Voorraadniveaus
5990 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    7.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • Materiaal
    EBA
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 2.5 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Zwart

10024058

Prijsbereik
€ 0,0863 - € 0,0733

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 2.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Zwart

10488683

Prijsbereik
€ 0,0843 - € 0,0717

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Zwart
Afdichtplug 2.5 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Zwart

10024041

Prijsbereik
€ 0,0865 - € 0,0735

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Zwart