Menu Search

Afdichtpluggen

Op voorraad

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Het beschermt tegen binnendringend vocht en stof, is zuurbestendig en trillingsdempend.Gebruikt in elektronische toepassingen en de auto-industrie.Gebruikt op plaatmetaal ter bescherming tegen scherpe randen en zijn ideaal voor het afsluiten van paneelholtes. Materiaal: PVC, Nylon, TPE, EBA Kleur: Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters 1 Filter
Minder Filters Toon meer filters
16 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D d1 h d2 Materiaal H Type Bestellen
€ 0,0816 - € 0,162 7000 Op voorraad
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
€ 0,5476 - € 1,1126 1800 Op voorraad
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
€ 0,1206 - € 0,2293 Vraag de levertijd aan hier
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
€ 0,2344 - € 0,4519 4000 Op voorraad
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
TPR
6.5 mm
€ 0,082 - € 0,1573 18000 Op voorraad
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
€ 0,1466 - € 0,2792 Vraag de levertijd aan hier
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPR
5.6 mm
€ 0,2344 - € 0,4519 10000 Op voorraad
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
TPR
6.5 mm
€ 0,1691 - € 0,1854 1980 Op voorraad
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
TPR
7.5 mm
€ 0,5802 - € 1,2902 Vraag de levertijd aan hier
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
TPR
8.7 mm
€ 0,3546 - € 0,6794 6600 Op voorraad
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
€ 0,3546 - € 0,7448 Vraag de levertijd aan hier
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
€ 0,2953 - € 0,564 1500 Op voorraad
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPR
8.2 mm
€ 0,1721 - € 0,3303 Vraag de levertijd aan hier
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
TPR
7.0 mm
€ 0,5476 - € 1,0471 200 Op voorraad
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
10090190 € 0,8592 - € 1,9166 600 Op voorraad
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
€ 0,5505 - € 1,0533 1500 Op voorraad
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
Afdichtplug 9.3 mm TPR Zwart

10090046

Prijsbereik
€ 0,162 - € 0,0816

Voorraadniveaus
7000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Afdichtplug 38.2 mm TPR Zwart

10090176

Prijsbereik
€ 1,1126 - € 0,5476

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm
Afdichtplug 17.7 mm TPR Zwart

10090060

Prijsbereik
€ 0,2293 - € 0,1206

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Afdichtplug 25.0 mm TPR Zwart

10090107

Prijsbereik
€ 0,4519 - € 0,2344

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Afdichtplug 9.5 mm TPR Zwart

10090053

Prijsbereik
€ 0,1573 - € 0,082

Voorraadniveaus
18000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Afdichtplug 18.7 mm TPR Zwart

10090077

Prijsbereik
€ 0,2792 - € 0,1466

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Afdichtplug 25.0 mm TPR Zwart

10090114

Prijsbereik
€ 0,4519 - € 0,2344

Voorraadniveaus
10000 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Afdichtplug 22.0 mm TPR Zwart

10090091

Prijsbereik
€ 0,1854 - € 0,1691

Voorraadniveaus
1980 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Afdichtplug 30.0 mm TPR Zwart

10090138

Prijsbereik
€ 1,2902 - € 0,5802

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Afdichtplug 32.0 mm TPR Zwart

10090152

Prijsbereik
€ 0,6794 - € 0,3546

Voorraadniveaus
6600 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Afdichtplug 32.0 mm TPR Zwart

10090145

Prijsbereik
€ 0,7448 - € 0,3546

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Afdichtplug 28.5 mm TPR Zwart

10090121

Prijsbereik
€ 0,564 - € 0,2953

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Afdichtplug 20.0 mm TPR Zwart

10090084

Prijsbereik
€ 0,3303 - € 0,1721

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Afdichtplug 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Zwart

10090169

Prijsbereik
€ 1,0471 - € 0,5476

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • d2
    31.5 mm
Afdichtplug 57.5 mm TPR Zwart

10090190

Prijsbereik
€ 1,9166 - € 0,8592

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Afdichtplug 43.7 mm TPR Zwart

10090183

Prijsbereik
€ 1,0533 - € 0,5505

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm