Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Afdichtingen met bubbel gemaakt van zwart EPDM met stalen veerkern. Klikprofielen zorgen voor randbescherming en afdichting. Flexibel en met de hand aan te drukken, waardoor ze snel en gemakkelijk in gebruik zijn. Zij- of bovenafdichtingsprofielen en verkrijgbaar in rollen van 20.0 of 10.0 meter.
Serie: SR5558 ,SR5559
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale klembreedte | Minimale klembreedte | Groove Width | Greepdiepte | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 125,6494 - € 125,6494 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
12
|
||
| € 218,6206 - € 218,6206 | 2 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
10
|
||
| € 134,4408 - € 134,4408 | 190 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| € 219,0771 - € 219,0771 | 19 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
||
| € 107,5504 - € 107,5504 | 38 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
6
|
||
| € 213,5865 - € 213,5865 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
9
|
||
| € 177,1542 - € 177,1542 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
5
|
||
| € 357,9403 - € 357,9403 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
2
|
||
| € 128,3273 - € 128,3273 | 200 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
11
|
||
| € 141,7725 - € 141,7725 | 34 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
2
|
||
| € 188,2237 - € 188,2237 | 9 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
11
|
||
| € 207,7691 - € 207,7691 | Vraag de levertijd aan hier |
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| € 194,7597 - € 194,7597 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
8
|
||
| € 150,7768 - € 150,7768 | 15 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
||
| € 160,8306 - € 160,8306 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
10
|
||
| € 245,0135 - € 245,0135 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
7
|
||
| € 130,6537 - € 130,6537 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| € 314,0941 - € 314,0941 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
9
|
||
| € 346,2386 - € 346,2386 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
1
|
||
| € 344,9269 - € 344,9269 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
3