Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Ontworpen om schroefkoppen te beschermen en zijn ideaal voor decoratieve doeleinden.Klikken vast en beschermen tegen vuil en vocht.Gebruikt in toepassingen zoals medische en industriële toepassingen. Materiaal: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kleur: Geel, Zilver, Naturel, Zwart, Grijs, Beige, Wit, Bruin, Groen, Blauw, Violet, Rood, Roze Serie: SR1811, SR1889
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | H | D | Componenttype | Massief materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000 Op voorraad |
Grijs
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k2
|
|||
| 5500 Op voorraad |
Grijs
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k2
|
|||
| € 0,0912 - € 0,1449 | 79446 Op voorraad |
Wit
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Kap
|
Polyamide 66
|
3
|
||
| € 0,0906 - € 0,1263 | 10900 Op voorraad |
Grijs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k2
|
||
| € 0,0912 - € 0,1449 | 57556 Op voorraad |
Grijs
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k3
|
||
| € 0,10 - € 0,1397 | 43570 Op voorraad |
Zwart
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
Kap
|
Polyamide 66
|
1
|
||
| € 0,1429 - € 0,1983 | 599 Op voorraad |
Grijs
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k2
|
||
| € 0,0619 - € 0,0865 | 22436 Op voorraad |
Grijs
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Kap
|
Polyamide 66
|
k1
|
||
| € 0,0521 - € 0,073 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Kap
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan