Menu Search

Afdekkappen

Op voorraad

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Ontworpen om schroefkoppen te beschermen en zijn ideaal voor decoratieve doeleinden.Klikken vast en beschermen tegen vuil en vocht.Gebruikt in toepassingen zoals medische en industriële toepassingen. Materiaal: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kleur: Geel, Zilver, Naturel, Zwart, Grijs, Beige, Wit, Bruin, Groen, Blauw, Violet, Rood, Roze Serie: SR1811, SR1889

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
189 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur H D Componenttype Massief materiaal Type Bestellen
14400 Op voorraad
Zilver
6.2 mm
5.2 mm
Metalen afdekkap voor schroef
Messing
k3
Vraag de levertijd aan hier
Zilver
6.2 mm
5.2 mm
Metalen afdekkap voor schroef
Messing
k3
€ 0,0826 - € 0,1153 Vraag de levertijd aan hier
Bruin
7.5 mm
14.8 mm
Kap
Polyamide 66
k1
€ 0,0906 - € 0,1263 26677 Op voorraad
Grijs
9.0 mm
14.8 mm
Kap
Polyamide 66
k2
€ 0,0906 - € 0,1434 8450 Op voorraad
Grijs
8.5 mm
14.8 mm
Kap
Polyamide 66
k3
€ 0,0906 - € 0,1434 19215 Op voorraad
Wit
8.5 mm
Kap
Polyamide 66
3
€ 0,0636 - € 0,1005 64250 Op voorraad
Naturel
10.5 mm
Sluitring
Hoge dichtheid polyethyleen
Washer
€ 0,151 - € 0,209 108175 Op voorraad
Zwart
4.0 mm
Kap
Polyamide 66
2
€ 0,0619 - € 0,0865 7280 Op voorraad
Wit
5.9 mm
Kap
Polyamide 66
1
€ 0,0747 - € 0,1042 62767 Op voorraad
Grijs
6.0 mm
10.8 mm
Kap
Polyamide 66
k2
€ 0,1815 - € 0,2501 313 Op voorraad
Grijs
15.5 mm
24.0 mm
Kap
Polyamide 66
k2
€ 0,0826 - € 0,1153 31570 Op voorraad
Grijs
8.0 mm
12.8 mm
Kap
Polyamide 66
k2
€ 0,0906 - € 0,1434 36866 Op voorraad
Zwart
8.5 mm
Kap
Polyamide 66
3
€ 0,0874 - € 0,1383 30750 Op voorraad
Wit
5.2 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
3
€ 0,0521 - € 0,073 120 Op voorraad
Wit
4.3 mm
Kap
Lage dichtheid polyethyleen
1
€ 0,0619 - € 0,0865 21987 Op voorraad
Zwart
5.9 mm
Kap
Polyamide 66
1
€ 0,0747 - € 0,1183 2061 Op voorraad
Grijs
6.2 mm
10.3 mm
Kap
Polyamide 66
k3
€ 0,0747 - € 0,1042 9160 Op voorraad
Grijs
6.5 mm
12.8 mm
Kap
Polyamide 66
k1
€ 0,0826 - € 0,1153 Vraag de levertijd aan hier
Grijs
8.0 mm
12.8 mm
Kap
Polyamide 66
k2
250 Op voorraad
Grijs
7.0 mm
12.8 mm
Kap
Polyamide 66
k3
  • van 10
Afdekkappen 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Messing Zilver

10388778


Voorraadniveaus
14400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Componenttype
    Metalen afdekkap voor schroef
  • Type
    k3
  • Massief materiaal
    Messing
Afdekkappen 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Messing Zilver

10388815


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Componenttype
    Metalen afdekkap voor schroef
  • Type
    k3
  • Massief materiaal
    Messing
Afdekkappen 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Bruin

10047873

Prijsbereik
€ 0,1153 - € 0,0826

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k1
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Grijs

10048047

Prijsbereik
€ 0,1263 - € 0,0906

Voorraadniveaus
26677 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k2
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Grijs

10048283

Prijsbereik
€ 0,1434 - € 0,0906

Voorraadniveaus
8450 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k3
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Wit

10048290

Prijsbereik
€ 0,1434 - € 0,0906

Voorraadniveaus
19215 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    8.5 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    3
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Wit
Afdekkappen 9.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10115749

Prijsbereik
€ 0,1005 - € 0,0636

Voorraadniveaus
64250 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Componenttype
    Sluitring
  • Type
    Washer
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Zwart

10116289

Prijsbereik
€ 0,209 - € 0,151

Voorraadniveaus
108175 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    2
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Wit

10047781

Prijsbereik
€ 0,0865 - € 0,0619

Voorraadniveaus
7280 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    5.9 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    1
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Wit
Afdekkappen 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Grijs

10047958

Prijsbereik
€ 0,1042 - € 0,0747

Voorraadniveaus
62767 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k2
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Grijs

10048122

Prijsbereik
€ 0,2501 - € 0,1815

Voorraadniveaus
313 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k2
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Grijs

10047996

Prijsbereik
€ 0,1153 - € 0,0826

Voorraadniveaus
31570 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k2
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Zwart

10048306

Prijsbereik
€ 0,1434 - € 0,0906

Voorraadniveaus
36866 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    8.5 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    3
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Zwart
Afdekkappen 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Wit

10115756

Prijsbereik
€ 0,1383 - € 0,0874

Voorraadniveaus
30750 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    5.2 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    3
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
Afdekkappen 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Wit

10047736

Prijsbereik
€ 0,073 - € 0,0521

Voorraadniveaus
120 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    4.3 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    1
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
Afdekkappen 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Zwart

10047798

Prijsbereik
€ 0,0865 - € 0,0619

Voorraadniveaus
21987 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    5.9 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    1
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Zwart
Afdekkappen 10.3 mm 12.2 mm 6.2 mm PA Grijs

10048207

Prijsbereik
€ 0,1183 - € 0,0747

Voorraadniveaus
2061 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    10.3 mm
  • H
    6.2 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k3
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Grijs

10047828

Prijsbereik
€ 0,1042 - € 0,0747

Voorraadniveaus
9160 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k1
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Grijs

10048009

Prijsbereik
€ 0,1153 - € 0,0826

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k2
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Grijs

10048245


Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k3
  • Massief materiaal
    Polyamide 66