Menu Search

Afdekkappen

Op voorraad

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Ontworpen om schroefkoppen te beschermen en zijn ideaal voor decoratieve doeleinden.Klikken vast en beschermen tegen vuil en vocht.Gebruikt in toepassingen zoals medische en industriële toepassingen. Materiaal: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kleur: Geel, Zilver, Naturel, Zwart, Grijs, Beige, Wit, Bruin, Groen, Blauw, Violet, Rood, Roze Serie: SR1811, SR1889

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
189 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur H D Componenttype Massief materiaal Type Bestellen
€ 0,0874 - € 0,1383 8086 Op voorraad
Grijs
5.2 mm
12.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k5
€ 0,0874 - € 0,1383 250 Op voorraad
Wit
6.0 mm
11.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
Vraag de levertijd aan hier
Blauw
6.0 mm
11.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
€ 0,0849 - € 0,1345 12675 Op voorraad
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k5
€ 0,0874 - € 0,1383 Vraag de levertijd aan hier
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
€ 0,0874 - € 0,1383 35726 Op voorraad
Grijs
6.0 mm
11.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
Vraag de levertijd aan hier
Geel
6.0 mm
11.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
€ 0,0874 - € 0,1383 Vraag de levertijd aan hier
Groen
6.0 mm
11.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
Vraag de levertijd aan hier
Violet
6.0 mm
11.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
Vraag de levertijd aan hier
Roze
6.0 mm
11.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
Vraag de levertijd aan hier
Rood
6.0 mm
11.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
€ 0,0874 - € 0,1383 204 Op voorraad
Grijs
5.2 mm
12.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k5
Vraag de levertijd aan hier
Bruin
6.0 mm
11.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
€ 0,0874 - € 0,1383 4219 Op voorraad
Wit
5.2 mm
12.0 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k5
€ 0,0521 - € 0,073 41231 Op voorraad
Grijs
4.3 mm
Kap
Lage dichtheid polyethyleen
k1
€ 0,0874 - € 0,1383 33706 Op voorraad
Wit
6.0 mm
10.8 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
€ 0,151 - € 0,209 Vraag de levertijd aan hier
Beige
4.0 mm
12.0 mm
Kap
Polyamide 66
k6
€ 0,0636 - € 0,1005 9194 Op voorraad
Naturel
8.7 mm
6.0 mm
Sluitring
Polyamide 66
r6
€ 0,0636 - € 0,1005 49750 Op voorraad
Naturel
9.3 mm
3.8 mm
Sluitring
Polyamide 66
r4
€ 0,0874 - € 0,1383 Vraag de levertijd aan hier
Grijs
6.0 mm
10.8 mm
Kap
Hoge dichtheid polyethyleen
k4
  • van 10
Afdekkappen M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Grijs

10115824

Prijsbereik
€ 0,1383 - € 0,0874

Voorraadniveaus
8086 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k5
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Wit

10115732

Prijsbereik
€ 0,1383 - € 0,0874

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Blauw

10115664


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115817

Prijsbereik
€ 0,1345 - € 0,0849

Voorraadniveaus
12675 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k5
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Beige

10115701

Prijsbereik
€ 0,1383 - € 0,0874

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Grijs

10115657

Prijsbereik
€ 0,1383 - € 0,0874

Voorraadniveaus
35726 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Geel

10115695


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Groen

10115671

Prijsbereik
€ 0,1383 - € 0,0874

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Violet

10115640


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Roze

10115718


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Rood

10115688


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Grijs

10115770

Prijsbereik
€ 0,1383 - € 0,0874

Voorraadniveaus
204 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k5
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Bruin

10115633


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Wit

10115763

Prijsbereik
€ 0,1383 - € 0,0874

Voorraadniveaus
4219 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k5
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Grijs

10047712

Prijsbereik
€ 0,073 - € 0,0521

Voorraadniveaus
41231 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    4.3 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k1
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Grijs
Afdekkappen 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm HDPE Wit

10115237

Prijsbereik
€ 0,1383 - € 0,0874

Voorraadniveaus
33706 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Beige

10116265

Prijsbereik
€ 0,209 - € 0,151

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k6
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 6.0 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Naturel

10116203

Prijsbereik
€ 0,1005 - € 0,0636

Voorraadniveaus
9194 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    6.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Componenttype
    Sluitring
  • Type
    r6
Afdekkappen 3.8 mm 10.9 mm 9.3 mm PA Naturel

10115206

Prijsbereik
€ 0,1005 - € 0,0636

Voorraadniveaus
49750 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    3.8 mm
  • H
    9.3 mm
  • d1
    3.8 mm
  • Componenttype
    Sluitring
  • Type
    r4
Afdekkappen 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm HDPE Grijs

10115244

Prijsbereik
€ 0,1383 - € 0,0874

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Kap
  • Type
    k4
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen