Menu Search

Afdekkappen

Op voorraad

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Ontworpen om schroefkoppen te beschermen en zijn ideaal voor decoratieve doeleinden.Klikken vast en beschermen tegen vuil en vocht.Gebruikt in toepassingen zoals medische en industriële toepassingen. Materiaal: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kleur: Geel, Zilver, Naturel, Zwart, Grijs, Beige, Wit, Bruin, Groen, Blauw, Violet, Rood, Roze Serie: SR1811, SR1889

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Minder Filters Toon meer filters
190 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur H D Componenttype Massief materiaal Type Bestellen
32500 Op voorraad
Bruin
4.3 mm
Cap
Lage dichtheid polyethyleen
k1
€ 0,0881 - € 0,1395 9114 Op voorraad
Zwart
8.5 mm
14.8 mm
Cap
Polyamide 66
k3
€ 0,0881 - € 0,1395 8450 Op voorraad
Grijs
8.5 mm
14.8 mm
Cap
Polyamide 66
k3
€ 0,085 - € 0,1346 Vraag de levertijd aan hier
Wit
5.2 mm
12.0 mm
Cap
Hoge dichtheid polyethyleen
k5
Vraag de levertijd aan hier
Zilver
6.2 mm
5.2 mm
Metalen afdekkap voor schroef
Messing
k3
€ 2,0628 - € 4,4254 76 Op voorraad
Zilver
5.8 mm
4.5 mm
Metalen afdekkap voor schroef
Messing
k3
€ 0,0648 - € 0,0906 39744 Op voorraad
Naturel
18.8 mm
Sluitring
Polyamide 66
r2
€ 0,1721 - € 0,224 1365 Op voorraad
Naturel
12.8 mm
Sluitring
Polyamide 66
r1
€ 0,0507 - € 0,071 4358 Op voorraad
Naturel
8.5 mm
Sluitring
Polyamide 66
r2
€ 0,0804 - € 0,1122 9313 Op voorraad
Zwart
8.0 mm
12.8 mm
Cap
Polyamide 66
k2
€ 0,139 - € 0,1929 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
12.0 mm
18.8 mm
Cap
Polyamide 66
k2
€ 0,1766 - € 0,2433 3247 Op voorraad
Grijs
12.8 mm
24.0 mm
Cap
Polyamide 66
k3
€ 0,0416 - € 0,0663 44916 Op voorraad
Naturel
10.5 mm
10.8 mm
Sluitring
Polyamide 66
r3
€ 0,2315 - € 0,3205 3913 Op voorraad
Naturel
24.0 mm
Sluitring
Polyamide 66
r1
€ 0,1478 - € 0,1899 11631 Op voorraad
Naturel
10.8 mm
Sluitring
Polyamide 66
r1
9250 Op voorraad
Bruin
10.8 mm
18.8 mm
Cap
Polyamide 66
k3
€ 0,0416 - € 0,0583 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
10.8 mm
Sluitring
Polyamide 66
r2
€ 0,0727 - € 0,1013 2101 Op voorraad
Wit
6.0 mm
10.8 mm
Cap
Polyamide 66
k2
€ 0,0881 - € 0,1228 2480 Op voorraad
Wit
9.0 mm
14.8 mm
Cap
Polyamide 66
k2
€ 0,1469 - € 0,2033 Vraag de levertijd aan hier
Grijs
4.0 mm
10.7 mm
Cap
Polyamide 66
k6
  • van 10
Afdekkappen 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Bruin

10047729


Voorraadniveaus
32500 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    4.3 mm
  • Componenttype
    Cap
  • Type
    k1
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Bruin
Afdekkappen 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Zwart

10048306

Prijsbereik
€ 0,1395 - € 0,0881

Voorraadniveaus
9114 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Componenttype
    Cap
  • Type
    k3
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Grijs

10048283

Prijsbereik
€ 0,1395 - € 0,0881

Voorraadniveaus
8450 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Componenttype
    Cap
  • Type
    k3
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Wit

10115756

Prijsbereik
€ 0,1346 - € 0,085

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Componenttype
    Cap
  • Type
    k5
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
Afdekkappen 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Messing Zilver

10388785


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Componenttype
    Metalen afdekkap voor schroef
  • Type
    k3
  • Massief materiaal
    Messing
Afdekkappen 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Messing Zilver

10388747

Prijsbereik
€ 4,4254 - € 2,0628

Voorraadniveaus
76 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Componenttype
    Metalen afdekkap voor schroef
  • Type
    k3
  • Massief materiaal
    Messing
Afdekkappen 18.8 mm 18.8 mm PA Naturel

10047903

Prijsbereik
€ 0,0906 - € 0,0648

Voorraadniveaus
39744 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.8 mm
  • d1
    8.4 mm
  • Componenttype
    Sluitring
  • Type
    r2
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 12.8 mm 12.8 mm PA Naturel

10047668

Prijsbereik
€ 0,224 - € 0,1721

Voorraadniveaus
1365 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.8 mm
  • d1
    6.9 mm
  • Componenttype
    Sluitring
  • Type
    r1
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 8.5 mm 8.5 mm PA Naturel

10047705

Prijsbereik
€ 0,071 - € 0,0507

Voorraadniveaus
4358 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    8.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • Componenttype
    Sluitring
  • Type
    r2
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Zwart

10048023

Prijsbereik
€ 0,1122 - € 0,0804

Voorraadniveaus
9313 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Componenttype
    Cap
  • Type
    k2
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Zwart

10048108

Prijsbereik
€ 0,1929 - € 0,139

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Componenttype
    Cap
  • Type
    k2
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Grijs

10048351

Prijsbereik
€ 0,2433 - € 0,1766

Voorraadniveaus
3247 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Componenttype
    Cap
  • Type
    k3
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 10.8 mm 10.8 mm 10.5 mm PA Naturel

10048160

Prijsbereik
€ 0,0663 - € 0,0416

Voorraadniveaus
44916 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    10.8 mm
  • H
    10.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • Componenttype
    Sluitring
  • Type
    r3
Afdekkappen 24.0 mm 24.0 mm PA Naturel

10047699

Prijsbereik
€ 0,3205 - € 0,2315

Voorraadniveaus
3913 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.0 mm
  • d1
    11.8 mm
  • Componenttype
    Sluitring
  • Type
    r1
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 10.8 mm 10.8 mm PA Naturel

10047651

Prijsbereik
€ 0,1899 - € 0,1478

Voorraadniveaus
11631 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    10.8 mm
  • d1
    5.9 mm
  • Componenttype
    Sluitring
  • Type
    r1
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Bruin

10048320


Voorraadniveaus
9250 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Componenttype
    Cap
  • Type
    k3
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 10.8 mm 10.8 mm PA Naturel

10047750

Prijsbereik
€ 0,0583 - € 0,0416

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    10.8 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Componenttype
    Sluitring
  • Type
    r2
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Wit

10047972

Prijsbereik
€ 0,1013 - € 0,0727

Voorraadniveaus
2101 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Componenttype
    Cap
  • Type
    k2
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Wit

10048054

Prijsbereik
€ 0,1228 - € 0,0881

Voorraadniveaus
2480 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Componenttype
    Cap
  • Type
    k2
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
Afdekkappen 10.7 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Grijs

10116241

Prijsbereik
€ 0,2033 - € 0,1469

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    10.7 mm
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Componenttype
    Cap
  • Type
    k6