Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Ontworpen om schroefkoppen te beschermen en zijn ideaal voor decoratieve doeleinden.Klikken vast en beschermen tegen vuil en vocht.Gebruikt in toepassingen zoals medische en industriële toepassingen. Materiaal: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kleur: Geel, Zilver, Naturel, Zwart, Grijs, Beige, Wit, Bruin, Groen, Blauw, Violet, Rood, Roze Serie: SR1811, SR1889
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | H | D | Componenttype | Massief materiaal | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0874 - € 0,1383 | 8086 Op voorraad |
Grijs
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Dop
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k5
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Dop
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
|||
| € 0,0874 - € 0,1383 | 250 Op voorraad |
Wit
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Dop
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
||
| € 0,0874 - € 0,1383 | 35726 Op voorraad |
Grijs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Dop
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
||
| € 0,0874 - € 0,1383 | 248 Op voorraad |
Grijs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Dop
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
||
| € 0,0874 - € 0,1383 | 33557 Op voorraad |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Dop
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k5
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Bruin
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Dop
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
|||
| € 0,0874 - € 0,1383 | Vraag de levertijd aan hier |
Groen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Dop
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Roze
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Dop
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
|||
| € 0,0874 - € 0,1383 | Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Dop
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k5
|
||
| € 0,0849 - € 0,1345 | 9925 Op voorraad |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Dop
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k5
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Blauw
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Dop
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
|||
| € 0,0874 - € 0,1383 | Vraag de levertijd aan hier |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Dop
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
||
| € 0,0874 - € 0,1383 | 4219 Op voorraad |
Wit
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Dop
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k5
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Violet
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Dop
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Rood
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Dop
|
Hoge dichtheid polyethyleen
|
k4
|
|||
| € 0,1815 - € 0,2501 | 1747 Op voorraad |
Grijs
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Dop
|
Polyamide 66
|
k3
|
||
| 8250 Op voorraad |
Bruin
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Dop
|
Polyamide 66
|
k3
|
|||
| € 0,2379 - € 0,3295 | 3400 Op voorraad |
Naturel
|
|
|
Sluitring
|
Polyamide 66
|
Washer
|
||
| € 0,0747 - € 0,1042 | 42443 Op voorraad |
Zwart
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Dop
|
Polyamide 66
|
1