Menu Search

Afdekkappen 4.2 mm 10.9 mm 9.3 mm PA Naturel

Essentra artikelnummer:

10115213

Oud artikelnummer:

006504100001

1750 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,1005
500 - 999 € 0,0886
1000 + € 0,0636
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 25,13

250 x € 0,1005

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 4.2 mm
H 9.3 mm
d1 4.2 mm
Componenttype Sluitring
Type r4
Massief materiaal Polyamide 66
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op