Menu Search

Afdekkap voor schroef 13/32 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Donkerbruin

This push fit screw cap fits securely into the top of the screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Used for screws on the veneered chipboard. Made from dark brown LDPE.
Essentra artikelnummer:

20842239

Oud artikelnummer:

20842239

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,0792
10000 + € 0,0713
Standaard verpakking: 10000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 79,20

1000 x € 0,0792

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 10.0 mm
ID 8.0 mm
Schroefmaat 13/32
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Donkerbruin

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op