Menu Search

Beschermkap voor kruiskop M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Lichtbruin

This screw cap fits securely into the top of cross head screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from light brown LDPE.
Essentra artikelnummer:

10094099

Oud artikelnummer:

2344/LB

19000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 10000

Bestel in veelvoud van 1000

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 12.5 mm
H 4.1 mm
h 1.8 mm
Schroefmaat M2
Kleur Lichtbruin
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op