Menu Search

Afdekkapje voor inbusschroeven M6 17.0 mm 5.2 mm LDPE - PIR Zwart

This screw cap fits securely into the top of allen head screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from black LDPE.
Essentra artikelnummer:

10087107

Oud artikelnummer:

12865

15000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1017
5000 + € 0,0726
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 50,85

500 x € 0,1017

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 17.0 mm
d1 5.2 mm
Schroefmaat M6
Materiaal LDPE - PIR
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op