Roterende vergrendelingsaccessoires bieden maximale veiligheid en gemak bij push-to-close-engineering.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Breedte | Lengte | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 5,4446 - € 6,0495 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| € 5,0533 - € 5,6148 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| € 2,4456 - € 2,4456 | 48 Op voorraad |
M10
|
1.13 in
28.7 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
Bolt
|
||
| € 0,8818 - € 0,9798 | 80 Op voorraad |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bolt
|
||
| € 6,0138 - € 6,682 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| € 6,8899 - € 7,6554 | 7 Op voorraad |
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| € 0,7467 - € 0,8296 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bolt
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| € 7,3785 - € 8,1983 | 7 Op voorraad |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| € 4,8405 - € 5,3783 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| € 5,6386 - € 6,265 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| € 6,4345 - € 7,1494 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
|||
| € 5,8505 - € 6,5005 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| € 5,0533 - € 5,6148 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| € 6,4345 - € 7,1494 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| € 5,8505 - € 6,5005 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| € 0,1396 - € 0,155 | 460 Op voorraad |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Borgclip
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan