Menu Search

Accessoires klemsluiting doppen

Op voorraad

Rubberen bumperpunten worden gebruikt als alternatief voor metalen versies. Ze kunnen ook worden gebruikt als algemene vervanging, als slijtage-item, voor rubberen spilassemblages.

Materiaal: Neopreen Kleur: Zwart Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
4 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Boutdraad C D A B Bestellen
€ 0,322 - € 0,322 1000 Op voorraad
M5
5.0 mm
8.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
€ 0,3904 - € 0,3904 1000 Op voorraad
M6
6.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
€ 0,8199 - € 0,8199 650 Op voorraad
M10
8.5 mm
15.0 mm
22.0 mm
17.5 mm
€ 0,6247 - € 0,6247 930 Op voorraad
M8
7.5 mm
13.0 mm
19.0 mm
15.0 mm
Spindle Cap M5 12.5 mm 10.0 mm 5.0 mm Neopreen Zwart

20510367

Prijsbereik
€ 0,322 - € 0,322

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    5.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Boutdraad
    M5
Spindle Cap M6 15.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Neopreen Zwart

20510374

Prijsbereik
€ 0,3904 - € 0,3904

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • C
    6.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Boutdraad
    M6
Spindle Cap M10 22.0 mm 17.5 mm 8.5 mm Neopreen Zwart

20510350

Prijsbereik
€ 0,8199 - € 0,8199

Voorraadniveaus
650 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    22.0 mm
  • B
    17.5 mm
  • C
    8.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Boutdraad
    M10
Spindle Cap M8 19.0 mm 15.0 mm 7.5 mm Neopreen Zwart

20510381

Prijsbereik
€ 0,6247 - € 0,6247

Voorraadniveaus
930 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    19.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • C
    7.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • Boutdraad
    M8