Menu Search

Aantrekverzegeling - glad

Op voorraad

This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.

Trek verzegelingen vast met gladde riemen die een indicatieve verzegeling bieden die bewijs van sabotage van inbraak onthult voor een verscheidenheid aan toepassingen.Eenvoudig aan te brengen en aan te draaien tot een gewenste diameter.Er zijn verschillende soorten verzegelingen verkrijgbaar, waaronder die met langere labels en met een afscheurlip voor snelle en eenvoudige verwijdering. Materiaal: , Polypropyleen, PP Kleur: Oranje, Blauw, Rood, Wit, Groen, Geel, Zwart Serie: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
164 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid C Verwijderbaarheid A Kleur B Treksterkte Type Bestellen
€ 0,3966 - € 0,3966 Vraag de levertijd aan hier
30.0 mm
Afscheurbaar
500.0 mm
Blauw
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
Vraag de levertijd aan hier
30.0 mm
Afscheurbaar
500.0 mm
Groen
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
924 Op voorraad
30.0 mm
500.0 mm
Rood
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
€ 0,1403 - € 0,1403 Vraag de levertijd aan hier
30.0 mm
500.0 mm
Geel
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
  • van 9
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Blauw

20085056

Prijsbereik
€ 0,3966 - € 0,3966

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Treksterkte
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm Polypropyleen Groen

20085094


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Treksterkte
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm Polypropyleen Rood

20085117


Voorraadniveaus
924 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Treksterkte
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm Polypropyleen Geel

20085162

Prijsbereik
€ 0,1403 - € 0,1403

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Treksterkte
    35.0 kg-f