Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.
Trek verzegelingen vast met gladde riemen die een indicatieve verzegeling bieden die bewijs van sabotage van inbraak onthult voor een verscheidenheid aan toepassingen.Eenvoudig aan te brengen en aan te draaien tot een gewenste diameter.Er zijn verschillende soorten verzegelingen verkrijgbaar, waaronder die met langere labels en met een afscheurlip voor snelle en eenvoudige verwijdering. Materiaal: , Polypropyleen, PP Kleur: Oranje, Blauw, Rood, Wit, Groen, Geel, Zwart Serie: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | C | Verwijderbaarheid | A | Kleur | B | Treksterkte | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2807 - € 0,2807 | 1978 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
Afscheurbaar
|
9.843 in
250.0 mm
|
Wit
|
2.165 in
55.0 mm
|
14.0 kg-f
|
JawLock
|
||
| € 0,3317 - € 0,3317 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Rood
|
1.969 in
50.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
| € 0,2685 - € 0,2685 | 3993 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Groen
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| € 0,2685 - € 0,2685 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Geel
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| € 0,2776 - € 0,2776 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Blauw
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| € 0,2776 - € 0,2776 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Oranje
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| € 0,3149 - € 0,3149 | 998 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Wit
|
1.969 in
50.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
| € 0,3149 - € 0,3149 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blauw
|
1.969 in
50.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
| € 0,2196 - € 0,2196 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Geel
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| € 0,2685 - € 0,2685 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Oranje
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| € 0,3142 - € 0,3142 | 1000 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rood
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| € 1,9035 - € 1,9035 | 2969 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
Zijdelings afscheurbaar
|
7.874 in
200.0 mm
|
Zwart
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| € 0,2471 - € 0,2471 | 3987 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Blauw
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| € 0,3142 - € 0,3142 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Blauw
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| € 0,2776 - € 0,2776 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Geel
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| € 2,1974 - € 2,1974 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Zijdelings afscheurbaar
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zwart
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| € 0,9083 - € 0,9083 | 996 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
Zijdelings afscheurbaar
|
9.843 in
250.0 mm
|
Groen
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| € 0,2242 - € 0,2242 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Zijdelings afscheurbaar
|
7.874 in
200.0 mm
|
Rood
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| € 0,2471 - € 0,2471 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Manual Removal - No Tool Required
|
9.843 in
250.0 mm
|
Groen
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| € 0,2776 - € 0,2776 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Wit
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock