20122942
1222481
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 + | € 0,3142 |
| A | 7.874 in |
|---|---|
| A | 200.0 mm |
| B | 2.657 in |
| B | 67.5 mm |
| C | 1.181 in |
| C | 30.0 mm |
| D | 0.213 in |
| D | 5.4 mm |
| F | 0.075 in |
| F | 1.9 mm |
| Treksterkte | 25.0 kg-f |
| Type | SmoothLock |
| Verwijderbaarheid | Non Tear-Off |
| Materiaal behuizing | PP |
| Vergrendelmechanisme | Vergrendelbek van metaal |
| Kleur | Wit |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan