Menu Search

SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Geel

SentryLock met afscheurlip voor een eenvoudige en gereedschapsvrije verwijdering. Voorzien van een stekelige steel voor verbeterde grip. Ontwerp volledig van plastic.
Essentra artikelnummer:

20086022

Oud artikelnummer:

1222531

694 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2166
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 216,60

1000 x € 0,2166

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 250.0 mm
B 50.0 mm
C 28.0 mm
D 3.8 mm
Treksterkte 20.0 kg-f
Verwijderbaarheid Afscheurbaar
Type SentryLock
Materiaal behuizing PP
Vergrendelmechanisme Acetaal vergrendelingsklem
Kleur Geel
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op