Menu Search

PrimeLock 6.6 mm 300.0 mm 2.7 mm Niet afscheurbaar PP Rood

PrimeLock heeft een stekelige steel voor betere grip bij gladde materialen. Wordt geleverd met labelhouder. Plastic ontwerp.
Essentra artikelnummer:

20085377

Oud artikelnummer:

1222422

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2471
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 247,10

1000 x € 0,2471

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 300.0 mm
B 50.0 mm
C 20.0 mm
D 6.4 mm
F 2.7 mm
Treksterkte 32.0 kg-f
Verwijderbaarheid Non Tear-Off
Type PrimeLock
Materiaal behuizing PP
Vergrendelmechanisme Gegoten afdichting in één stuk
Kleur Rood
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op