Menu Search

LightLock 2.6 mm 220.0 mm PP Groen

LightLock is ontwikkeld voor het markeren van brandblussers na het testen. Heeft een lage breeksterkte voor eenvoudige verwijdering in noodgevallen. Voorzien van een stekelige structuur voor verbeterde grip. Ontwerp volledig van plastic.
Essentra artikelnummer:

20083762

Oud artikelnummer:

1222282

13985 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1357
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 135,70

1000 x € 0,1357

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 220.0 mm
B 33.5 mm
C 21.3 mm
D 2.6 mm
Treksterkte 8.0 kg-f
Verwijderbaarheid Afscheurbaar
Type LightLock
Materiaal behuizing PP
Vergrendelmechanisme Polypropyleen
Kleur Groen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op